카메라 찾기
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!