카메라 찾기
uEye CP
UI-5240CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3240CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5990CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 5.5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!