카메라 찾기
uEye CP
UI-3240CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!