카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
-
--모두 선택--
-
- 2/3" 1/1.1" 2/3" to 1/1.1"
-
- 2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 32 fps 169 fps 32 fps to 169 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
-
-
--모두 선택--
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (2)
- IMX178 (2)
- IMX183 (1)
- IMX226 (1)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (2)
- IMX264 (2)
- IMX265 (2)
- IMX273 (2)
- IMX290 (2)
- IMX392 (1)
- IMX540 (1)
- IMX541 (1)
- IMX542 (1)
- IMX545 (1)
- IMX546 (1)
- IMX547 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted