카메라 찾기
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!