카메라 찾기
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!