카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (8)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
1.0 MPix 6.0 MPix 1.0 MPix to 6.0 MPix
프레임률
15 fps 102 fps 15 fps to 102 fps
픽셀 크기
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
131 ms 1048 ms 131 ms to 1048 ms
필터 추가
보기
18 상품
정렬 기준
U3-3686XLE
uEye XLE U3-3686XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE
uEye XLE U3-3684XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE
uEye XLE U3-3682XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE
uEye XLE U3-3680XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5582SE
uEye SE GV-5582SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5581SE
uEye SE GV-5581SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580SE
uEye SE GV-5580SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580FA
uEye FA GV-5580FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580CP
uEye CP GV-5580CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240SE
uEye SE GV-5240SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240FA
uEye FA GV-5240FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240CP
uEye CP GV-5240CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!