카메라 찾기
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MPix
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51N0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!