카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
- 5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
-
-
--모두 선택--
-
- 1/3.6" 1/1.1" 1/3.6" to 1/1.1"
-
- 0.0 MPix 13.0 MPix 0.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 99 fps 396 fps 99 fps to 396 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
-
-
--모두 선택--
- AR0234 (9)
- AR0521 (12)
- AR0522 (12)
- AR1335 (2)
- AR2020 (4)
- EV76C560 (5)
- EV76C570 (5)
- EV76C661 (3)
- IMX174 (4)
- IMX178 (21)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (9)
- IMX250 (8)
- IMX252 (4)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (9)
- IMX265 (21)
- IMX267 (7)
- IMX273 (21)
- IMX290 (21)
- IMX304 (7)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX422 (3)
- IMX426 (7)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- MT9P006 (5)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted