카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (21)
  3. Ethernet (22)
인터페이스 속도
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
4.0 MPix 21.0 MPix 4.0 MPix to 21.0 MPix
프레임률
6 fps 48 fps 6 fps to 48 fps
픽셀 크기
2.00 µm 3.00 µm 2.00 µm to 3.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
33 ms 30000 ms 33 ms to 30000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 47
정렬 기준
GV-5580CP
uEye CP GV-5580CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580FA
uEye FA GV-5580FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5580SE
uEye SE GV-5580SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5581SE
uEye SE GV-5581SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5582SE
uEye SE GV-5582SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5800SE
uEye SE GV-5800SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5801SE
uEye SE GV-5801SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5802SE
uEye SE GV-5802SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
It's so easy!