카메라 찾기
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!