카메라 찾기
uEye SE
UI-5282SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5281SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5280SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5280CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3280CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!