카메라 찾기
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!