카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (17)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
해상도
4.0 MPix 7.0 MPix 4.0 MPix to 7.0 MPix
프레임률
5 fps 75 fps 5 fps to 75 fps
픽셀 크기
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 41
정렬 기준
UI-5882SE Rev. 4 uEye SE UI-5882SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5881SE Rev. 4 uEye SE UI-5881SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5880SE Rev. 4 uEye SE UI-5880SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5880FA uEye FA UI-5880FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5880CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5880CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3880CP Rev. 2 uEye CP UI-3880CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-3886LE Rev.1.2
uEye LE U3-3886LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3886LE Rev.1.2
uEye LE U3-3886LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!