카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!