카메라 찾기
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20.36 MPix
- CMOS
- 19.0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!