카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (6)
  2. USB 3 (9)
  3. Ethernet (11)
인터페이스 속도
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
해상도
0.0 MPix 21.0 MPix 0.0 MPix to 21.0 MPix
프레임률
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 26
정렬 기준
UI-5490RE PoE uEye RE UI-5490RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트 uEye XS uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3992SE
uEye SE U3-3992SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3991SE
uEye SE U3-3991SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3990SE
uEye SE U3-3990SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!