카메라 찾기
uEye SE
UI-5292SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 220.0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!