카메라 찾기
uEye SE
UI-5262SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5261SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5260SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MPix
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!