카메라 찾기
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!