카메라 찾기
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!