카메라 찾기
uEye RE
UI-5490RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MPix
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5292SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!