카메라 찾기
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!