카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (9)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2.5" 1.1" 1/2.5" to 1.1"
해상도
5.0 MPix 17.0 MPix 5.0 MPix to 17.0 MPix
프레임률
8 fps 48 fps 8 fps to 48 fps
픽셀 크기
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 28
정렬 기준
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8.39 MPix
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3000SE
uEye SE U3-3000SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3001SE
uEye SE U3-3001SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3002SE
uEye SE U3-3002SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!