카메라 찾기
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5861SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5862SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!