카메라 찾기
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!