카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (1)
인터페이스 속도
5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1/1.1" 1/3" to 1/1.1"
해상도
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
25 fps 99 fps 25 fps to 99 fps
픽셀 크기
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
635 ms 120000 ms 635 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
26 상품
정렬 기준
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MPix
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 99.0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!