카메라 찾기
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MPix
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!