카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (9)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
2.0 MPix 20.0 MPix 2.0 MPix to 20.0 MPix
프레임률
15 fps 135 fps 15 fps to 135 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 33
정렬 기준
UI-5862SE Rev. 4 uEye SE UI-5862SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5861SE Rev. 4 uEye SE UI-5861SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5860FA uEye FA UI-5860FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5860CP Rev. 2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 53.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3862SE
uEye SE U3-3862SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.12 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!