카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (9)
  2. Ethernet (5)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2" 1" 1/2" to 1"
해상도
4.0 MPix 21.0 MPix 4.0 MPix to 21.0 MPix
프레임률
6 fps 146 fps 6 fps to 146 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 14
정렬 기준
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5800SE
uEye SE GV-5800SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5801SE
uEye SE GV-5801SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5802SE
uEye SE GV-5802SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3800SE
uEye SE U3-3800SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3801SE
uEye SE U3-3801SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3802SE
uEye SE U3-3802SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!