카메라 찾기
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 161.0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!