카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (27)
  3. Ethernet (15)
인터페이스 속도
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/4" 2/3" 1/4" to 2/3"
해상도
3.0 MPix 13.0 MPix 3.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
15 fps 220 fps 15 fps to 220 fps
픽셀 크기
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 44
정렬 기준
UI-5272SE Rev. 4 uEye SE UI-5272SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5271SE Rev. 4 uEye SE UI-5271SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5270FA uEye FA UI-5270FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5270CP Rev. 2 uEye CP UI-5270CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 57.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트 uEye XS uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!