카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (31)
  2. Ethernet (24)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
프레임률
12 fps 169 fps 12 fps to 169 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 55
정렬 기준
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5270FA
uEye FA GV-5270FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5270SE
uEye SE GV-5270SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5271SE
uEye SE GV-5271SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5272SE
uEye SE GV-5272SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5290FA
uEye FA GV-5290FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5290SE
uEye SE GV-5290SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5291SE
uEye SE GV-5291SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5292SE
uEye SE GV-5292SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!