카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (21)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
프레임률
12 fps 251 fps 12 fps to 251 fps
픽셀 크기
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 46
정렬 기준
UI-5292SE Rev. 4 uEye SE UI-5292SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5291SE Rev. 4 uEye SE UI-5291SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5290SE Rev. 4 uEye SE UI-5290SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5290FA uEye FA UI-5290FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5042SE Rev. 4 uEye SE UI-5042SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5041SE Rev. 4 uEye SE UI-5041SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040SE Rev. 4 uEye SE UI-5040SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040FA uEye FA UI-5040FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040CP Rev. 2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 243.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!