카메라 찾기
uEye RE
UI-5490RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MPix
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 220.0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!