카메라 찾기
uEye CP
GV-5580CP
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5580SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5581SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5582SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3580CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5140FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5140SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5141SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5580CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5580RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5580SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5581SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5582SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5584LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5584LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!