시스템 구성 요소
IDS NXT 도구 상자
IDS NXT에는 아이디어를 실현하는 데 필수적인 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소가 모두 포함되어 있습니다.
AI 비전 실현하기
클라우드 기반 AI 비전 스튜디오 IDS NXT lighthouse는 IDS NXT의 핵심이며, 이를 통해 어플리케이션을 완성합니다. 신경망은 제품 정보를 담은 어플리케이션 이미지에 의해 훈련되고, 적합한 어플리케이션 워크플로우로 완성됩니다.
이미지 분석 후 결과 도출을 위한 Vision App이 생성되고, 이는 IDS NXT 하드웨어에 직접 실행됩니다. 이 과정에서 깊이 있는 프로그래밍 지식은 필요하지 않습니다.
AI 실현 도구
"분류(Classification)", "감지(Detection)", "이상 탐지(Anomaly Detection)" 기능을 사용하여 객체를 범주로 분류하고, 특정 기능을 감지하고 찾아내거나 알려지지 않은 제품 편차를 식별할 수 있습니다. 이러한 AI 방법을 통해 AI 비전 스튜디오는 다양한 이미지 프로세싱 작업을 현실화하여 빠르고 효율적으로 지원할 수 있습니다.
블록 기반 에디터(Block-based Editor)
특정 프로그래밍 언어의 문법을 몰라도 아이디어와 이미지 프로세싱 아이디어를 실현할 수 있습니다. 블록 기반 에디터(Block-based Editor)는 기존 함수 블록과 함께 추론 작업을 단순 시퀀스로 가져오고 논리 연산, 수학적 계산 및 조건부 if/else 문을 통해 AI 결과를 연결합니다. 이를 위한 모든 함수와 변수는 쉽게 조합할 수 있는 퍼즐 조각처럼 사용할 수 있습니다.
사용 사례 어시스턴트(Use Case Assistant)
사용 사례 어시스턴트(use case assistant)는 자신만의 이미지 평가 Vision App을 개발하는 데 도움이 됩니다. 간단한 쿼리 및 팁을 통해 대화형 대화 상자를 안내하고, IDS lighthouse의 프로젝트로 필요한 모든 어플리케이션 구성 요소를 만듭니다.
프로젝트에 가장 적합한 준비된 사용 사례 중 하나를 선택하면 됩니다. 무료 소프트웨어 업데이트와 더불어 다양한 어플리케이션 시나리오가 지속적으로 추가되고 있습니다.
AI 비전 제어 방법
IDS NXT 카메라
지능형 IDS NXT 산업용 카메라는 AI 기반 이미지 프로세싱에 적합합니다. AI 가속기는 AI 비전 스튜디오에서 훈련된 하드웨어 가속으로 신경망을 실행할 수 있습니다.
IDS NXT rio, rome 모델은 IDS의 자체 AI 프로세서 "deep ocean core"를 통합합니다. malibu 시리즈 모델은 이를 위한 Ambarella의 특수 칩을 장착하고 있으며, 고성능 AI 가속기 외에도 완벽한 화질, 비디오 압축 및 스트리밍 등 더 많은 카메라 자체 기능이 있습니다.
Vision App을 통해 다양한 이미지 프로세싱 작업을 독립적으로 처리하고, 인터페이스를 통해 결과를 제공하거나 자동화된 프로세스를 제어합니다. 지금까지 임베디드 비전은 쉽지 않았습니다!
IDS NXT 동작 시스템
IDS NXT 운영 체제를 사용하면 이미지 프로세싱 작업을 스마트폰 앱처럼 쉽게 사용하고 변경할 수 있습니다. 이 앱 기반 개념은 별도의 프로그래밍 작업 없이 AI 비전 프로젝트를 필드 수준으로 가져옵니다.
주기적인 OS 업데이트는 지능형 카메라의 기능을 확장하고 다양한 어플리케이션에 적합하게 합니다.
REST 웹 서비스
REST 웹 서비스(Representational State Transfer)를 통해 IDS NXT 카메라는 추가 소프트웨어 또는 게이트웨이 없이 다른 장치 클래스와 쉽게 네트워킹할 수 있는 플랫폼 독립 인터페이스를 제공합니다.
이를 통해 동일 네트워크의 모든 장치에 대한 IDS NXT 카메라 및 실행 중인 Vision App에 대한 매개 변수, 기능 및 결과에 액세스하고 제어할 수 있습니다.
OPC UA 서버
표준화된 OPC UA 산업 프로토콜을 사용하여 IDS NXT 카메라는 동일한 언어로 기계 및 PLC와 직접 통신합니다.
이를 통해 추가적인 하드웨어 또는 프로그래밍 노력 없이 지능형 카메라를 공장 자동화에 직접 통합할 수 있습니다. 이로써 산업용 어플리케이션에서 시운전으로부터 생산적인 사용 시기까지 소요되는 시간이 최소화됩니다.
개방형 플랫폼 IDS NXT rio&rome
개별 이미지 프로세싱 워크플로를 사용자의 필요에 따라 제약 없이 실현하거나, 기존 이미지 프로세싱을 통한 분류 또는 물체 감지 작업과 결합하고 싶으신가요?
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT Experience Kit에는 AI 비전 어플리케이션을 실현하고 현장에 도입하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.
이 제품에는 1.6MP Sony 컬러 센서가 장착된 IDS NXT rio 카메라, 기가비트 이더넷 케이블, 전원 공급 장치, 삼각대 어댑터, 고품질 16mm IDS 렌즈가 포함되어 있습니다. 또한 IDS lighthouse 라이선스가 함께 제공되며, 1개월, 3개월, 6개월, 9개월 이용권 중 선택 가능합니다. IDS NXT Experience Kit와 함께 시작해 보세요.