AI 카메라
카메라에서의 스마트 이미지 분석
이미지 프로세싱은 프로세스를 가속화, 제어, 최적화하는 데 사용됩니다. AI를 통해 애플리케이션의 범위는 더욱 넓어집니다. 지능형 카메라는 다양한 모양을 인식하고, 복잡한 이미지에서 무작위로 분산된 물체를 찾고, 이상 탐지를 할 수 있습니다. 즉, 규칙 기반 이미지 처리로 한계에 도달한 작업을 인공지능을 통해 해결할 수 있습니다.
IDS NXT는 AI 카메라와 사용자 친화적인 소프트웨어 환경으로 구성된 완벽한 시스템을 제공합니다. 다재다능한 AI 비전 스튜디오 IDS lighthouse가 그 핵심입니다. 이 시스템은 훈련 이미지 캡처부터 실제 실행에 이르기까지 애플리케이션 개발의 모든 단계에서 사용자를 지원합니다. AI 기반 이미지 프로세싱은 더 이상 전문가들만의 영역이 아닌, 누구나 접근할 수 있는 영역이 되었습니다.
모든 사용자를 위한 AI 비전: 지능형 IDS NXT 카메라
카메라에서 직접 실행되는 인공 지능 - IDS NXT를 통해 이 기술을 쉽게 사용할 수 있습니다. 딥 러닝, 이미지 프로세싱, 프로그래밍에 대한 사전 지식이 없어도 가능합니다!
IDS NXT malibu | oslo
비디오 스트리밍 라이브 AI
- Ambarella NPU(신경 처리 장치)를 사용한 하드웨어 가속 AI 이미지 평가
- MJPEG 및 H.264를 통한 비디오 스트리밍, 선택적 AI 결과 오버레이
- 다양한 자동 기능을 갖춘 통합 ISP로 뛰어난 화질 구현
- PC로부터 독립적으로 작동 (온카메라 AI + 압축 + 스트리밍)
IDS NXT oslo:
- 고압수와 먼지 침투로부터 최고 수준의 보호를 제공하는 IP69K 등급의 견고한 하우징
IDS NXT rio | rome
카메라의 AI를 통한 이미지 분석
- 자체 개발 AI 코어가 있는 임베디드 비전 카메라
- 자체적으로 CNN 하드웨어 가속 실행
- REST 및 OPC UA를 지원하는 GigE 산업용 카메라
- 다양한 센서 선택 가능
IDS NXT rome:
- IP65/67 보호등급을 갖춘 견고함
IDS NXT Experience Kit
모든 구성요소가 포함된 패키지
- AI 비전을 빠르게 시작할 수 있습니다.
- IDS NXT 시스템 필수 요소 포함
- 빠르고 쉬운 커미셔닝
- 합리적인 시스템 가격
AI 카메라 사용 방법 모든 산업 분야를 위한 지능형 이미지 프로세싱
물체 분류, 물체 감지 및 이상 탐지: AI 카메라는 매우 다양한 애플리케이션과 유연한 애플리케이션 옵션을 제공합니다. IDS NXT AI 카메라는 장치에서 머신 비전 작업을 처리하고, 이미지를 평가할 수 있습니다. 또한, 인터페이스를 통해 기계 및 제어 시스템과 통신할 수 있고, 따라서 후속 프로세스들을 트리거할 수 있습니다.
몇 단계로 완성하는 AI 비전
스마트 이미지 프로세싱은 이렇게 간단합니다.
IDS NXT를 활용한 이미지 프로세싱은 최적의 조합으로 작동하는 시스템 구성 요소와 애플리케이션으로 연결되는 단계별 워크플로를 기반으로 합니다.
IDS NXT는 크로스 플랫폼 프로그래밍 및 신경망 훈련과 같은 복잡한 작업을 사용자 친화적인 방식으로 사전 구성하고 액세스할 수 있도록 하여 기존의 임베디드 비전 개발을 간소화합니다. 이를 통해 사용자는 핵심에 집중할 수 있고, 단 몇 단계를 거쳐 애플리케이션을 완성할 수 있습니다.
최적으로 정렬된 시스템 구성 요소
IDS NXT는 자체 애플리케이션을 개발하는 데 필요한 모든 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 제공합니다. 전문 도구를 사용하면 오픈 플랫폼 프로그래밍도 가능하며, 무료 업데이트를 통해 정기적으로 새로운 기능을 제공합니다. IDS NXT 카메라는 최고의 유연성, 최첨단 기술, 투명하고 간편한 조작법을 제공합니다. 지금 모든 시스템 구성 요소를 살펴보고 나만의 AI 애플리케이션을 구현하는 방법을 알아보세요.
AI 비전과 IDS의 노하우로 시간과 비용을 절약하세요
인력 역량 확보
직원들이 육안 검사와 같은 단조로운 업무에 많은 시간을 할애하나요? IDS NXT를 사용하면 이러한 프로세스를 안정적으로 자동화하고 작업자를 다른 작업에 할당할 수 있습니다.
개발 시간 단축
신경망 훈련은 상대적으로 적은 수의 이미지만으로도 가능합니다. 애플리케이션 개발 중에는 조정된 워크플로 및 사용 사례 어시스턴트(use case assistant) 및 블록 기반 에디터(Block-based Editor)와 같은 유용한 도구가 지원됩니다.
혁신 잠재력 증대
IDS NXT를 사용하면 짧은 시간 내에 개념 증명을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 제품을 빠르게 출시할 수 있으며, 경쟁력을 높일 수 있습니다.
제조 비용 절감
IDS NXT를 사용하면 제품 개발 초기에 오류를 감지하여 결과적인 오류를 방지하고 제품 품질을 높일 수 있습니다.
지속가능하고 모든 산업에 적합
AI는 산업, 운송, 에너지 및 폐기물 관리 등 다양한 자원 사용을 개선할 수 있습니다.
Made in Germany 품질
카메라 하드웨어와 AI 비전 스튜디오부터 지원까지 IDS에서 모두 제공합니다.
어디서나 통합 가능
시스템은 표준화된 인터페이스를 통해 기계 및 제어 장치와 통신할 수 있습니다.
사전 지식 없이도 가능
어떤 부분이 결함이 있고, 어떤 부분이 괜찮을까요? 애플리케이션에 대한 전문 지식만 있으면 됩니다. 딥 러닝 또는 코딩에 대한 사전 지식은 필요하지 않습니다.
항상 최신 업데이트 상태 유지
무료 소프트웨어 업데이트는 새로운 방법과 기능을 제공합니다.
IDS NXT 산 AI 카메라 고객들의 평가
“우리의 목표는 비전문가도 AI를 활용하여 품질 관리를 하는 것이었습니다. 그리고 성공했습니다. ”
— Dipl.-Ing. Klaus Bauer, Research & Development at Scheucher —