카메라 찾기
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE Rev 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
It's so easy!