카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (15)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
프레임률
46 fps 166 fps 46 fps to 166 fps
픽셀 크기
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 39
정렬 기준
UI-5262SE Rev. 4 uEye SE UI-5262SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5261SE Rev. 4 uEye SE UI-5261SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260SE Rev. 4 uEye SE UI-5260SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260FA uEye FA UI-5260FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5260CP Rev. 2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3686XLE
uEye XLE U3-3686XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!