카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (28)
  2. Ethernet (5)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
18 fps 102 fps 18 fps to 102 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 33
정렬 기준
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31F1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31F2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!