카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (9)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2.5" 1.1" 1/2.5" to 1.1"
해상도
5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
프레임률
8 fps 48 fps 8 fps to 48 fps
픽셀 크기
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 29
정렬 기준
GV-5200FA
uEye FA GV-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5200SE
uEye SE GV-5200SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5201SE
uEye SE GV-5201SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5202SE
uEye SE GV-5202SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3200SE
uEye SE U3-3200SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3201SE
uEye SE U3-3201SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3202SE
uEye SE U3-3202SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE
uEye XLE U3-3680XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!