카메라 찾기
uEye Warp10
GV-77U5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2"
- onsemi
- 44.84 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- XGS 45000
- 8200 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!