카메라 찾기
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5140FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5140SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5141SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!