카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (7)
  3. Ethernet (18)
인터페이스 속도
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.6" 1/1.8" 1/3.6" to 1/1.8"
해상도
0.0 MPix 14.0 MPix 0.0 MPix to 14.0 MPix
프레임률
20 fps 396 fps 20 fps to 396 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 30
정렬 기준
GV-5240CP
uEye CP GV-5240CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240FA
uEye FA GV-5240FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240SE
uEye SE GV-5240SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!