카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (8)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
해상도
12.0 MPix 20.0 MPix 12.0 MPix to 20.0 MPix
프레임률
8 fps 24 fps 8 fps to 24 fps
픽셀 크기
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
714 ms 90000 ms 714 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
Items 1-12 of 20
정렬 기준
GV-5200FA
uEye FA GV-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5200SE
uEye SE GV-5200SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5201SE
uEye SE GV-5201SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5202SE
uEye SE GV-5202SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3200SE
uEye SE U3-3200SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3201SE
uEye SE U3-3201SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3202SE
uEye SE U3-3202SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!