카메라 찾기
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!