카메라 찾기
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 6.0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!