카메라 찾기
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5141SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5140SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5140FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!