카메라 찾기
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3240CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5240CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5240RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5240SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5241LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5241SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5242LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5242SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5244LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!